Hidraulikus és mechanikus vezérléstechnika

Hidraulikus és mechanikus vezérléstechnika

A HYDAC több évtizedes szeleptechnikai tapasztalattal rendelkezik. Az egyes szeleptípusok folyamatos bővítésével az évek során egy rendkívül kiterjedt és teljes termékpaletta jött létre, amely lehetővé teszi a hidraulikus rendszerek szinte minden tervezési lehetőségét – helyhez kötött vagy mobil. Legyen szó utas orsószelepről, utas szelepről, nyomás-, áramlásszabályozó vagy visszacsapó szelepről, patronként, slip-in, elosztóba szerelhető, szendvicspanelekből vagy csőszelepekből – nálunk megtalálja a megfelelő szelepet az Ön rendszeréhez.

HYDAC szelepek – a megfelelő szelep minden alkalmazáshoz

Széleskörű szakmai tapasztalatával és moduláris rendszerével a HYDAC mindig megbízható kapcsolattartó még egyedi igények esetén is. A HYDAC integrált támogatást és szakértelmet tud nyújtani, helyi szinten világszerte.

 

HYDAC szelepek – az Ön előnyei egy pillantással:

Széles termékválaszték (teljes bélés a patronos szelepekhez) és a moduláris rendszernek köszönhetően nagy rugalmasság a vásárlói igények kielégítésér
A házon belül gyártott termékek rendkívül magas százaléka – tekercsek, póluscsövek és szelepszerelés egy kézből
Széleskörű know-how a több évtizedes szeleptechnikai tapasztalatnak köszönhetően
Testreszabott szelepek az adott alkalmazáshoz
Kiváló minőség és kimagasló teljesítmény
Magas funkcionális megbízhatóság és stabilitás
Hosszú élettartam maximális teljesítményjellemzőkkel kombinálva
Egyszerű beépítés a rendszerekbe/szeleposztókba

A HYDAC, az innovációk és a sikeres rendszermegoldások világszerte elismert partnere

Utas szelepek
Nyomásszelepek
Áramlásszabályozó szelepek
Ellenőrző szelepek
Arányos szelepek
Logikai elemek
Szelep tartozékok/alkatrészek
Koaxiális szelepek
Belső visszacsatolású szelepek

További információ Kevesebb megjelenítése
Termékkeresés
Találja meg a megfelelő termékváltozatot
Szűrő visszaállítása
Mágnesszelep technika
A termékekhez