Keresési eredmények: 'Áramlásszabályozó szelepek'
10
Eredmények
kategóriában
Termékek
<div id="c2801"><div><div><div><p>Közvetlen működésű szelepek, szendvicslemezes kivitel, 350 bar-ig állítható vezérlőnyomás.</p><ul><li>6-os méret</li><li>Üzemi nyomás: 700 bar-ig</li><li>Áramlási sebesség: 25 l/min-ig</li></ul></div></div></div></div><div id="c2802"><div><div><h2>Jellemzők</h2></div><div><div><ul><li>A vezérlőnyomás 350 bar-ig állítható</li><li>Alacsony vibrációs hajlam, a terhelési nyomástól független funkció</li></ul></div></div></div></div>
322.5963
322.21533
2
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Fedezzen fel további magazincikkeket Megoldások a hiszterézis-, ismételhetőségi és sebesség követelményeihez: forduljon szakértőinkhez személyre szabott ipari szelepéhez.
Lépjen kapcsolatba velünk most Innovatív és testreszabott: A HYDAC az Ön partn ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Fedezze fel kombinált szelepeinket kompakt kivitelben. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel tanácsért most:
Lépjen kapcsolatba velünk most Bízzon a funkcióintegrációval rendelkező HYDAC szelepekre Komplexitás csökke ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba