Keresési eredmények: 'Arányos szelepek'
17
Eredmények
kategóriában
Termékek
<div id="c6018"><div><div><div><p>A <strong>BIERI PDB-6I</strong> egy arányos nyomáshatároló szelep az NG6 700 bar sorozatból. Kapható közvetlen működésű változatban közepes áramlási sebességekhez, és főfokozattal összekapcsolva, elővezérelt szelepként is nagyobb térfogatáramokhoz. Különféle erősítőkkel távirányítható, amelyek lehetővé teszik a nyílt hurkos és zárt hurkos vezérlést.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Üzemi nyomás</td><td>Akár 700 bar</td></tr><tr><td>Max. áramlási sebesség</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Névl. méret</td><td>6-os méret ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
354.2556
353.92914
340.71173
15
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Könnyen megtalálhatja az alkalmazásához megfelelő erőátviteli szelepet. Részletes információkat kaphat most az erőátviteli vezérléséről:
További információk letöltése Fejlett HYDAC szeleptechnika az erőátvitel funkcióihoz Telepítési hely optimalizá ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Megoldások a hiszterézis-, ismételhetőségi és sebesség követelményeihez: forduljon szakértőinkhez személyre szabott ipari szelepéhez.
Lépjen kapcsolatba velünk most Innovatív és testreszabott: A HYDAC az Ön partn ...
További cikkek ebben a témában A mechanika, az elektronika és a szoftver tökéletes kombinációja: Tudjon meg többet az intelligens digitális elektronika előnyeiről most.
Töltse le az információkat most HYDAC szelepek digitális elektronikával a rendsz ...
Növelje termelékenységét terhelésérzékelő szelepeinkkel Rugalmasság és modularitás A testreszabott megoldások csökkentik a fejlesztési időt Bármilyen sokoldalúak is a mobil munkagépek – a különböző géptípusok és konfigurációs lehetőségek nagy szelep ...
Dinamikus, robusztus és helytakarékos szelepmegoldások az elővezérlő rendszerhez Helyoptimalizálás Az elővezérlő rendszerek helytakarékos hidraulikus megoldásokat igényelnek A tömegcsökkentés és a korlátozott hely nagy hatással lehetnek az elővezér ...
A klímavédelem témája miatt az autóipar komoly kihívásokkal néz szembe. Az iparág változásai és az elektromobilitásra való fokozatos átállás következtében egyre nagyobb nyomás nehezedik a teljes ellátási lánc fenntarthatóbbá tételére. A kulcskérdés a ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Olyan partnert keres, aki segít a szabványoknak megfelelő megoldások megvalósításában? Képzett munkatársaink szakértelmének és sok éves tapasztalatának köszönhetően készséggel állunk rendelkezésére. Problémaelemz ...
Az automatizálás növeli a szerszámgépek termelékenységét, miközben javítja az energia- és költséghatékonyságot. Az ügyfelek és a végfelhasználók egyre összetettebb igényeinek kielégítése érdekében a gépgyártóknak a megfelelő partnerre kell támaszkodn ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba