Keresési eredmények: 'Nyomásszelepek'
10
Eredmények
kategóriában
Termékek
1353.2109
<div id="c5109"><div><div><div><p>A DMM nyomáscsökkentő szelep egy közvetlen működésű, szivárgásmentes szeleppel ellátott szelep.</p></div></div></div></div><div id="c5111"><div><table><tbody><tr><td>Üzemi nyomás</td><td>Akár 700 bar</td></tr><tr><td>Max. áramlási sebesség</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Névl. méret</td><td>6-os méret ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5225"><div><div><div><p>A szelep a kisnyomású áramlás nyomástól független kapcsolására szolgál. Ha a rendszerben elérték a beállított kikapcsolási nyomást, a kisnyomású áramlás nyomásmentes cirkulációra kapcsol, így csak a HP szivattyú szállít még közeget a rendszerben. Ha a nyomás a beállított érték alá csökken, a kisnyomású áramlás visszakapcsol. A maximális kikapcsolási nyomásnak köszönhetően, amelyet záróanyák korlátoznak, a nyomás véletlen túllépésének veszélye kiküszöbölhető.</p></div></div></div></div><div id="c5227"><div><table><tbody><tr><td>Üzemi nyomás</td><td>Akár 700 bar</td></tr><tr><td>Max. áramlási sebesség</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Névl. méret</td><td>6-os méret</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c6018"><div><div><div><p>A <strong>BIERI PDB-6I</strong> egy arányos nyomáshatároló szelep az NG6 700 bar sorozatból. Kapható közvetlen működésű változatban közepes áramlási sebességekhez, és főfokozattal összekapcsolva, elővezérelt szelepként is nagyobb térfogatáramokhoz. Különféle erősítőkkel távirányítható, amelyek lehetővé teszik a nyílt hurkos és zárt hurkos vezérlést.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Üzemi nyomás</td><td>Akár 700 bar</td></tr><tr><td>Max. áramlási sebesség</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Névl. méret</td><td>6-os méret ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
3
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Akár a hidraulikus kapcsoló szimbólumon keresztül, akár olyan paramétereken keresztül, mint a funkció, az áramlási sebesség, a nyomástartomány, az üzemmód, a működtetés típusa vagy a beépítési hely – itt néhány kattintással megtalálhatja a megfelelő ...
Könnyen megtalálhatja az alkalmazásához megfelelő erőátviteli szelepet. Részletes információkat kaphat most az erőátviteli vezérléséről:
További információk letöltése Fejlett HYDAC szeleptechnika az erőátvitel funkcióihoz Telepítési hely optimalizá ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Megoldások a hiszterézis-, ismételhetőségi és sebesség követelményeihez: forduljon szakértőinkhez személyre szabott ipari szelepéhez.
Lépjen kapcsolatba velünk most Innovatív és testreszabott: A HYDAC az Ön partn ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba