HIT 1000 – statikus dőlésérzékelő PL d / SIL 2 értékig

  • Robusztus alumínium ház a különösen zord környezeti feltételekhez
  • Mérési tartomány, hosszirányú +/- 180°, oldalirányú +/- 90°
  • Pontosság, tip. 0,1°; max. 0,2°
  • 3 tengelyes MEMS gyorsulásérzékelő +/- 30 m/s²
  • CANopen / CANopen Safety / SAE J1939
  • Dugócsatlakozó
    • 1 * M12x1 5pol
    • 2 * M12x1 5pol az egyszerű kaszkádoláshoz
  • Folyamatértékek
    • Statikus dőlésszög 2 tengely
    • Gyorsítás 3 tengely
  • Opciók
    • Megnövelt funkcionális biztonság
További információ Kevesebb megjelenítése
SKU
GP_1000589571
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Kimeneti jel 0
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Elsődleges tengely (hosszanti lejtő) 0
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Jóváhagyások és tanúsítványok 0
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása