Keresési eredmények: 'Léghűtő hidraulikus motorral'
2
Eredmények
kategóriában
Termékek
<div><p>Az OK-ELH / AC-LNH <strong>léghűtő sorozat</strong> hidraulikus motorral van felszerelve, és kifejezetten olyan mobil alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, ahol biztosítani kell a nagy kapacitást és az egyszerű telepítést a lehető legkisebb helyeken.</p><p><strong>Az OK-ELH / AC-LNH termék jellemzői:</strong></p><ul><li> Hűtőkapacitás 140 kW-ig</li><li> Hidraulikus motorok 6,3 és 22 cm³/fordulat között</li><li> Egyszerű alkatrész eltávolítás</li></ul><p><br /><strong>Ventilátor vezérlés</strong></p><p>A hidraulikus ventilátorvezérlők szabályozzák a ventilátorkerék forgási sebességét a folyadék hőmérsékletének megfelelően. Ezeket egy fix lökettérfogatú szivattyú látja el, és közvetlenül a ventilátormotor mellé, a hűtő mellé vagy máshová telepíthetők.<br /> Opcionálisan ezek a vezérlők irányváltással is szállíthatók, hogy kívülről „kifújják” a hűtőt, hogy megtisztítsák a szennyeződésektől (például portól és homoktól).</p></div><div><p><strong>Alkalmazási terület</strong></p><p>Sebességváltó hűtéshez és hidraulikus rendszerekhez minden mobil munkaeszközben és járműben, mint pl.</p><ul><li> Mobil daruk</li><li> Betonkeverők és szivattyúhajtások betonkeverő járművekben</li><li> Útburkoló gépek</li><li> Építőipari gépek (kotrógépek, kerekes rakodók)</li><li> Mezőgazdasági gépek</li><li> Kommunális gépek</li></ul></div>
Termékkategória
A léghűtő egyszerűen és gyakorlatilag bárhol felszerelhető. Az üzemeltetési költségek ezért alacsonyak, és tovább csökkenthetők fordulatszám-szabályozott ventilátor használatával. A speciális, alacsony zajszintű ventilátorokkal és optimalizált légcsatornával felszerelt hűtők különösen csendes hűtők biztosítását teszik lehetővé.<br />Az axiális és radiális ventilátorokkal, háromfázisú váltakozó áramú, egyenáramú és hidraulikus motorokkal felszerelt hűtők széles termékválasztéka lehetővé teszi a rugalmas összehangolást az alkalmazások és környezeti feltételek sokaságával.
0
Eredmény
kategóriában
Témák és megoldások
1
Eredmény
kategóriában
Letöltések
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Hűtés mobil alkalmazásokhoz
Léghűtő hidraulikus motorral
Termékbrosúra
Nincsenek részletek
angol
(3.73 MB)
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba