Keresési eredmények: 'Folyadék/víz hűtőrendszer'
3
Eredmények
kategóriában
Termékek
Termékkategória
A folyadékhűtő rendszerek inverterek vagy folyadékhűtéses hajtások, például motororsók, szervomotorok vagy nyomatékmotorok hűtésére szolgáló kompakt rendszerek. Energiahatékony standard sorozatunkkal vagy testre szabott megoldásainkkal bármilyen specifikáció megvalósítható és elérhető az egyenletes hűtőfolyadék hőmérséklet.
Modul
Hatékony folyadékhűtés környezeti levegővel a HYDAC folyadék-levegő hűtőrendszerekkel<ul><li class="li-square">Kompakt és könnyű kialakítás a műanyag tartályháznak köszönhetően</li><li class="li-square">Az optimalizált hajtások és a hőnek a környezetbe történő közvetlen elvezetése energiatakarékossá teszi</li><li class="li-square">Fordulatszám-szabályozott ventilátorokkal, hogy az üzemi közeg hőmérséklete a környezeti hőmérséklethez képest rögzített értékkel térjen el</li></ul>
Termékkategória
Az FWKS egy kompakt folyadék-víz hűtőrendszer hűtő- és kenési körökhöz. Egy lemezes hőcserélőből, egy keringető szivattyúval ellátott tartályból és további tartozékokból áll.<p>Az FWKS-t elsősorban hőmérséklet-szabályozott köztes körként használják. A köztes kör előnye, hogy a rendszer vagy a hűtött részek nem érintkeznek magával a hűtőfolyadékkal, ami segít megelőzni a rendszer szennyeződését vagy korrodálódását.<br />Az FWKS egy kompakt folyadék-víz hűtőrendszer hűtő- és kenési körökhöz. Egy lemezes hőcserélőből, egy keringető szivattyúval ellátott tartályból és további tartozékokból áll.</p><p>Az FWKS-t elsősorban hőmérséklet-szabályozott köztes körként használják. A köztes kör előnye, hogy a rendszer vagy a hűtött részek nem érintkeznek magával a hűtőfolyadékkal, ami segít megelőzni a rendszer szennyeződését vagy korrodálódását.</p>
11
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Fedezzen fel további magazincikkeket Az éghajlatváltozás egyre több hőhullámot okoz világszerte, súlyos egészségügyi és gazdasági következményekkel. Ezeken a forró napokon különösen nehéz dolguk van a gyártó cégek számára. Nemcsak a dolgozóknak van ...
A cellulóz- és papíripar sok követelménynek van kitéve a magas víz- és villamosenergia-fogyasztás miatt. Annak érdekében, hogy ezek a követelmények mindenkor teljesüljenek, a HYDAC fenntartható és energiahatékony rendszermegoldásokat kínál. Együtt op ...
Az alternatív energiára való átállással a tesztpad-gyártás jövője számos új kihívás elé állítja. Ez a vizsgálati követelmények összetettségének növekedéséhez vezet. Ugyanakkor a fejlesztési és megvalósítási idők fontos tényezővé válnak. A gyors ...
Az alkatrészek és munkadarabok indukciós alkalmazása fellendülést tapasztal, és nem ok nélkül. Ez a módszer mindenekelőtt gyors, megbízható és megismételhető, és számos lehetséges alkalmazás létezik. Az alkatrészek nagy pontossággal előmelegíthetők ...
A klímavédelem témája miatt az autóipar komoly kihívásokkal néz szembe. Az iparág változásai és az elektromobilitásra való fokozatos átállás következtében egyre nagyobb nyomás nehezedik a teljes ellátási lánc fenntarthatóbbá tételére. A kulcskérdés a ...
Szaktudásunk segítségével végigvezetjük Önt a szervoprések és mechanikus prések előtt álló különféle kihívásokon. Megbízható, innovatív, ügyfélspecifikus – a HYDAC átfogó termék- és szolgáltatáscsomagot kínál egyedi megoldásokkal. Mechanikus p ...
Az automatizálás növeli a szerszámgépek termelékenységét, miközben javítja az energia- és költséghatékonyságot. Az ügyfelek és a végfelhasználók egyre összetettebb igényeinek kielégítése érdekében a gépgyártóknak a megfelelő partnerre kell támaszkodn ...
A fogyasztók több mint fele a fenntartható, erőforrás-takarékos termelést keresi élelmiszerek vásárlásakor. A HYDAC tisztában van az élelmiszer- és italipar piaci követelményeivel, és innovatív alkatrészekkel, egyedi rendszerekkel és tervezéssel támo ...
3
Eredmények
kategóriában
Letöltések
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Hűtőrendszerek
Folyadék/víz hűtőrendszer
Termékbrosúra
Nincsenek részletek
angol
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Hűtőrendszerek
Folyadék/víz hűtőrendszer
Termékbrosúra
Nincsenek részletek
angol
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Hűtőrendszerek
Folyadék/víz hűtőrendszer
Termékbrosúra
Nincsenek részletek
angol
(1.79 MB)
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba