Keresési eredmények: 'Kompresszoros hűtőrendszerek'
7
Eredmények
kategóriában
Termékek
Modul
<table><tr><td>Korábban számos kisebb teljesítményű hűtőrendszert telepítettek, de ma már ezt is könnyen és megbízhatóan egységesíthetjük.<br /> Egy központi vízhűtő van beépítve, amely számos kisebb víz/víz passzív hűtőt képes hideg vízzel ellátni.<br /> A hűtőrendszer kondenzátoránál a hőcseréhez szükséges hűtővizet általában hálózati vízellátás biztosítja. Hőcserélő használható, ha nem áll rendelkezésre hálózati vízellátás. Ez általában a szabadban történik, és energiát bocsát ki a környezetbe.</td></tr></table>
Termékkategória
<table><tr><td>Az RFCS hűtőegység (hűtő) különféle folyadékok, például víz, víz-glikol, DI víz vagy olaj hűtésére szolgál a környezeti hőmérsékletre vagy az alá. A hűtőrendszer a hűtőből, a szivattyúból, a tartályból és a vezérlőből áll, és képes a hűtőközeg hőmérsékletét önállóan egy előre beállított névleges értékre állítani.<br /><br /> Hűtőink 0,3 kW-tól 200 kW-ig terjedő teljesítményosztályokban kaphatók, attól függően, hogy léghűtéses vagy vízhűtéses változat mellett dönt.<br /><br /> Hűtőink energiahatékony, szabadalmaztatott keverőelve a tömítés nélküli merülőszivattyúval kombinálva ezt a hűtőrendszert az Ön megmunkálóközpontjának ideális alkatrészévé teszi. </td></tr></table>
Termékkategória
<p>Nagyobb biztonság hűtési rendszermegoldásokkal.<br />A főorsó, a hajtások, a vezérlőszekrények, a hűtő-kenőanyagok és a hidraulika belső veszteségei által termelt hő nagyon hatékonyan elvezethető a folyadékhűtés révén.<br />A HYDAC a hűtőrendszerek széles választékát kínálja, beleértve a léghűtést, a vízhűtést vagy a kompresszoros hűtést, hogy optimális hűtési megoldást kínálhasson, amely megfelel az Ön igényeinek a telepítési hely, a zajszint, a szabályozás pontossága vagy a karbantartási követelmények tekintetében.</p>
Modul
<table><tr><td>A HCC sorozatú vezérlőszekrény hűtők felülre vagy oldalfalra/ajtóra szerelhetőek. A rendszerek 0,1 és 15 kW közötti hűtési teljesítményt biztosítanak, és a kapcsolóberendezések/kapcsolószekrények minden hűtési alkalmazására alkalmasak. A hűtőrendszer önálló vezérlése egy innovatív vezérlőkialakítás révén valósul meg. A sorozat kapható aktív hűtőként kompresszorral vagy passzív hűtőként levegő/levegő vagy levegő/víz hűtéssel.<br /><br /> A HCC vezérlőszekrény hűtőrendszer rugalmasan telepíthető, és vezérlőszekrényeken belüli elektromos kapcsolóberendezések hűtésére szolgál. A speciális hőcserélő kialakítások biztosítják az energiahatékony működést és a magas szintű üzembiztonságot.<br /><br /> ELŐNYÖK<br /><br /> • Kompakt kialakítás<br /> • Innovatív hőcserélő kialakítás<br /> • A kondenzvíz optimális leválasztása<br /> • Felhasználóbarát kezelőfelület<br /> • Plug & play megoldás<br /><br /> KIEGÉSZÍTŐK<br /><br /> • Elektronikus hőmérséklet-szabályozó (a HCC-T-C-3 kivételével)<br /> • Opcionális speciális színek<br /> • UL verzió<br /> • Rozsdamentes acél ház</td></tr></table>
3
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Az automatizálás növeli a szerszámgépek termelékenységét, miközben javítja az energia- és költséghatékonyságot. Az ügyfelek és a végfelhasználók egyre összetettebb igényeinek kielégítése érdekében a gépgyártóknak a megfelelő partnerre kell támaszkodn ...
Legyen szó hidrogén-előállításról, hidrogéntöltő állomásokról vagy üzemanyagcellás rendszerekről mobil és ipari alkalmazásokhoz – a HYDAC az alternatív energiaforrások szakértőjeként az Ön oldalán áll. Ennek részeként olyan termékpalettát kínálunk, a ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Az autóipari beszállítók olyan iparág-specifikus kihívásokkal szembesülnek, amelyek óriási követelményeket támasztanak a termeléssel szemben. Ezeket az igényeket olyan trendek is vezérlik, amelyek az egész szekto ...
5
Eredmények
kategóriában
Letöltések
Installation and maintenance manual HCC
Hűtőrendszerek
Kompresszoros hűtőrendszerek
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
angol
(416 KB)
Installation a. maintenance manual slide
Hűtőrendszerek
Kompresszoros hűtőrendszerek
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
angol
(749 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
Hűtőrendszerek
Kompresszoros hűtőrendszerek
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
angol
(2.31 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Hűtőrendszerek
Kompresszoros hűtőrendszerek
Termékbrosúra
Nincsenek részletek
angol
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
Hűtőrendszerek
Kompresszoros hűtőrendszerek
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
(1.61 MB)
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba