Keresési eredmények: 'Víz-glikol kör'
1
Eredmény
kategóriában
Termékek
Modul
A HYDAC víz-glikol köröket (WGK) zárt hurkú hűtőkörökben való használatra fejlesztették ki – azzal a céllal, hogy biztosítsák a folyadékhűtéses rendszerek megbízható működését. A WGK sorozat gyakorlatilag nem igényel karbantartást, ezért ideális megoldás a nehezen elérhető helyekre.<ul><li class="li-square">Az egységek moduláris felépítése és számos opció lehetővé teszi a különböző specifikációkhoz és feltételekhez való igazításukat</li><li class="li-square">A hűtőfolyadékot víz-levegő hűtő vagy lemezes hőcserélő hűti vissza</li><li class="li-square">A hűtőfolyadék állandó hőmérséklete a közeg melegítésével, keverésével és hűtésével érhető el</li></ul>
4
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Úttörő az első naptól fogva – a HYDAC a kezdetektől fogva kapcsolattartó volt a szélenergia-ipar kihívásaival szemben. A már bevált szárazföldi és tengeri rendszerektől sebességváltóval vagy anélkül a szokatlanabb rendszerekig, mint például a víz ala ...
A klímavédelem témája miatt az autóipar komoly kihívásokkal néz szembe. Az iparág változásai és az elektromobilitásra való fokozatos átállás következtében egyre nagyobb nyomás nehezedik a teljes ellátási lánc fenntarthatóbbá tételére. A kulcskérdés a ...
Fenntartható. Tartós. Megbízható. A világ egyik legnagyobb energiaforrásaként a vízerőművek jelentős mértékben hozzájárulnak a környezetbarát áramellátáshoz és energiatároláshoz. Átfogó szolgáltatásainkkal, kipróbált hidraulikus és szűrési megoldásai ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Az éghajlatváltozás egyre több hőhullámot okoz világszerte, súlyos egészségügyi és gazdasági következményekkel. Ezeken a forró napokon különösen nehéz dolguk van a gyártó cégek számára. Nemcsak a dolgozóknak van ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba