LVU-CD-40

Az LVU-CD-40 alacsony viszkozitású egység egy víztelenítő egység 950 kg/m3 alatti sűrűségű dízel üzemanyagokhoz. A víztelenítő tartály a koaleszcencia elvén működik, azaz a kisebb vízcseppek a koaleszcens szűrőn nagyobb cseppekké egyesülnek, és gravitációs úton történik a leválasztásuk a dízel üzemanyagból. Az LVU-CD-40 alacsony viszkozitású egységet a másodlagos áramlásba szerelendő, de a dízel üzemanyagszállító egységeként is használható, opcionálisan előszűrővel.

Az Economy, Standard és Premium verziókhoz opcionálisan különféle vezérlőtípusok kaphatók.

  • Térfogatáram: 40 l/perc
További információ Kevesebb megjelenítése
SKU
GP_1000562859
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása