Elektrohidraulikus kormányzás
A modern járműveknek bírniuk kell az egyre nagyobb terhelést. Ezenkívül a többtengelyes járműveknél nagyobb rugalmasságra és manőverezhetőségre van szükség. Itt jön jól az aktív elektrohidraulikus kiegészítő kormányzás. A segédtengelyek kormányzása a fő kormányrendszeren keresztül történik, a járműspecifikus kormányzási stratégiának megfelelően.
Nincs szükség mechanikus csatlakozásokra a kormánytengelyek között. Az integrált biztonsági funkciónak köszönhetően, amely minden kormányzási üzemállapotot figyel, a rendszer felismeri a rendszerhibákat, és elindítja a megfelelő biztonsági válaszreakciókat. Az észlelt hibák diagnosztikai interfészen keresztül kiolvashatók szervizelés céljából.
Előnyök
- Megfelelő paraméterezés az adott járműhöz
- Kevesebb szakadási kopás
- Magas menetstabilitás az optimális oldalirányú erőknek köszönhetően
- Maximális manőverezhetőség az együtt forgó vagy ellentétes kormányzásnak köszönhetően
- Hátsó forgás minimalizálása
- A jármű használati profiljának megfelelő beállítás