Keresési eredmények: 'RMS'
112
Eredmények
kategóriában
Termékek
Termékkategória
Az ellátó vezetékek (csövek, tömlők és kábelek) felszerelése gyors, tiszta és rendezett a HY-ROS rögzítőbilincsekkel, amelyek minden méretben közvetlenül raktárról beszerezhetők.
Termékkategória
A HY-ROS sorozatú pántok házon belüli fejlesztések, a piac igényei alapján.<br />Lehetővé teszik a tömlőcsoportok és a dinamikusan terhelt csőcsoportok gyors és biztonságos telepítését.<br />A HY-ROS sorozatú pántok számos előnnyel rendelkeznek:<br /><ul><li class="li-disc">Csomagban kínált, áttekinthető és biztonságos fektetési rendszer</li><li class="li-disc">Helytakarékos és kompakt elrendezés</li><li class="li-disc">Egyszerű és gyors telepítés</li><li class="li-disc">Csökkentett telepítési idők</li><li class="li-disc">Rezgés-, ütés- és zajcsillapítás</li><li class="li-disc">Cső- és kábeltűrések kompenzálása</li><li class="li-disc">Különböző átmérők egy sorozatban</li></ul><p>Igény szerint a szabványos sorozatú pántok mellett egyedi megoldások is szállíthatók, beleértve a különböző átmérőjű megoldásokat is. Ez lehetővé teszi, hogy a legtöbbet hozza ki az idejéből és a rendelkezésre álló helyből.</p>
Modul
A CSI-B-2 állapotfigyelő interfész modul a HYDAC állapotfelügyeleti koncepció egy további szegmense, amely összeköti az érzékelő szintet az értelmezési szinttel. Ez egy univerzálisan használható elektronikus eszköz a HYDAC SMART érzékelők HSI jelének szabványos PC jellé alakítására. Ennek eredményeként lehetővé válik a csatlakoztatott SMART érzékelő adatainak és mért értékeinek közvetlen kiolvasása a HYDAC PC "CMWIN" szoftver és a FluMoS FluidMonitoring Software segítségével. Továbbra is lehetőség van a hosszú távú memória kiolvasására, valamint a csatlakoztatott érzékelőn a beállítások és paraméterek elvégzésére (a beállítási lehetőségek érzékelő-függőek). A HSI jel RS232 vagy RS485 jellé alakítható. A CSI-B-2 bármely adott PC-hez csatlakoztatható az RS232 porton (és bármely lehetséges további, kereskedelmi forgalomban kapható RS232 USB-adapteren keresztül). Az RS485 interfész és a megfelelő kiegészítő csatolómodulok magasabb szintű vezérlő- és/vagy buszrendszerekhez is csatlakoztathatók. <ul><li>Egy bemeneti csatorna a HYDAC SMART érzékelők számára</li><li>Az érzékelő közvetlen csatlakoztatása csavaros bilincsekkel</li><li>Az aktív interfész kijelzése LED-en keresztül (RS232 / RS485)</li><li>Nagyon kompakt kialakítás</li><li>Alkalmas kalapsínre szereléshez</li><li>IP 40 védettségi osztály</li></ul>
Termékkategória
Ha hengereket, akkumulátorokat, kipufogórendszereket, tartályokat, hőcserélőket, hőszabályozó elemeket és azok tápvezetékeit (például csövek, tömlők és kábelek) biztonságosan rögzíteni kell, a HYDAC szereléstechnika HY-ROS ( HYDAC csőbilincsek) szinte minden alkalmazáshoz megfelelő megoldást kínál. Szabványos alkatrészekkel rendelkezünk raktáron, és egyedi, könnyen telepíthető megoldásokat fejlesztünk.
0
Eredmény
kategóriában
Témák és megoldások
1
Eredmény
kategóriában
Letöltések
RMS 202 FRONTLADERVENTIL csm PIC0000000000000010000983897 0001 c9eeb980c1
Termékfotó látvány vizuális
(66 KB)
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba