Keresési eredmények: 'Bypass szűrés'
8
Eredmények
kategóriában
Termékek
Termékkategória
<div>A mellékáram hidraulikaolaj-szűrőinek feladata a hidraulika tartályban elhelyezett üzemi folyadék külön körben történő szűrése, a főáramban lévő olajszűrők tehermentesítése és ezáltal a rendszer rendelkezésre állásának növelése, az üzemeltetési költségek egyidejű csökkentése.</div><div><ul><li> Áramlási sebesség: akár 5600 l/perc</li><li> Üzemi nyomás akár 40 bar</li><li> Megfordítható változat 24 órás működéshez</li><li> Számos csatlakozási lehetőség</li></ul></div>
Modul
<div><p>A WBF Wombat szűrőház különösen a folyadékok elő- és főszűrésére szolgál. Kiváló védelmet nyújt az alkatrészek és rendszerek számára elsősorban ipari alkatrészmosókban, valamint hidraulikus és kenőrendszerekben.<br />Wombat szűrőelemeket vagy kereskedelemben kapható szűrőtáskákat használnak.</p></div><ul><li>Magas szennyfogó képesség és alacsony nyomásesés a pliszírozott Wombat szűrőelemeknek köszönhetően</li><li>Nagyon magas szűrési hatékonyság > 99,8% különböző szűrési fokozatokban</li><li>Tartozékként kapható rúdmágnesek</li><li>Nagyon egyszerű szervizelhetőség a speciális elemszerkezetnek köszönhetően</li><li>Hagyományos szűrőtáskákkal is használható</li></ul>
Termékkategória
<div><p>Helyhez kötött szűrőrendszereivel a HYDAC professzionális megoldások széles skáláját kínálja a hidraulika- és kenőfolyadékok állandó szűrésére, különösen a mellékáramban történő felhasználásra.</p><p>A változatos eszközök állandóan a mellékáramba vannak beépítve, és a szilárd részecskék leválasztására szolgálnak (beépített folyadékérzékelővel vagy anélkül).</p></div><div><ul><li> Bypass szűrők a működő szűréshez</li><li> Egyszerű utólagos beépítés a meglévő rendszerekbe</li><li> Megkönnyíti a fővezetéki szűrő terhelését</li><li> Nagyobb rendszerelérhetőség</li><li> Hosszabb élettartamú hidraulika- és kenőfolyadékok</li><li> Alacsonyabb életciklus költségek</li></ul></div>
Termékkategória
Zsákos folyamatszűrő<p><strong>Jellemzők</strong></p><ul><li class="libreak">A szilárd részecskék folyamatos elválasztása az alacsony viszkozitású folyadékoktól</li><li class="libreak">Áramlás belülről kifelé</li><li class="libreak">Tömítőajak a bypass-mentes tömítéshez</li><li class="libreak">Polipropilén tömítőgallér</li><li class="libreak">Opcionális rozsdamentes acél tartógyűrű</li></ul><p><strong>Előnyök</strong></p><ul><li class="libreak">A leválasztott szennyeződést a szűrőzsákkal lehet ártalmatlanítani</li><li class="libreak">Több zsákos szűrő párhuzamosan csatlakoztatható a nagy áramlási sebességek kezelésére</li><li class="libreak">A zsákos szűrők opcionálisan egyenként blokkolhatók a folyamatos szűrés érdekében</li><li class="libreak">Szabványos állítható talp</li></ul>
10
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
A hidraulikus rendszerektől és alkatrészektől a hűtő- és szűrőrendszerekig, valamint a mérőberendezésekig és az elektronikáig: a HYDAC megfelelő megoldást tud nyújtani az Ön által használt olaj állapotfigyelésére és kondicionálására, a biztonságos mű ...
További cikkek ebben a témában Hogyan távolítsuk el a lakkosodást: Nézze meg a videót most A rendszer védelme hidraulikához és kenéshez Lakk hidraulikus rendszerekben és kenőrendszerekben A hidraulikus rendszerekben és kenőrendszerekben lévő olajbo ...
HYDAC DieselProtection – teljes körű védelem a finomítótól a motorig. Fokozott követelmények a kibocsátási irányelvek miatt A szigorú kibocsátási határértékek növelik a dízel üzemanyag-igényt Az Európa-szerte érvényes V. szakasz kibocsátási szabvány ...
Úttörő az első naptól fogva – a HYDAC a kezdetektől fogva kapcsolattartó volt a szélenergia-ipar kihívásaival szemben. A már bevált szárazföldi és tengeri rendszerektől sebességváltóval vagy anélkül a szokatlanabb rendszerekig, mint például a víz ala ...
További cikkek ebben a témában Próbálja ki a HYDAC irányítottszelep-választóját Megbízható, hatékony, digitális: intelligens állapotfelügyelet a HYDAC segítségével
Ez veszélybe sodorja hidraulikus és kenési rendszerét! A folyadékokban lévő szennye ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Fedezze fel kombinált szelepeinket kompakt kivitelben. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel tanácsért most:
Lépjen kapcsolatba velünk most Bízzon a funkcióintegrációval rendelkező HYDAC szelepekre Komplexitás csökke ...
A köszörülési folyamatban a precizitás a legfontosabb. Ehhez mindenekelőtt erős és tiszta megmunkálási folyadékokra és kenőfolyadékokra van szükség. A gyakorlatban néha vízbázisú hűtőfolyadékokat használnak. Ez problémákat okozhat a köszörülési folya ...
A villamosenergia-termelés folyamatbiztonsága és a rendszer megbízható rendelkezésre állása elengedhetetlen ahhoz, hogy erőműve versenyképesen működjön. Az állásidő magas költségekkel – és váratlan javításokkal – jár, ezért lehetőség szerint kerülni ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba