Keresési eredmények: 'Nagynyomású hidraulikus szivattyúk'
5
Eredmények
kategóriában
Termékek
Modul
<div id="c2344"><div><div><div><p>A KKP radiális dugattyús szivattyúk nagyon könnyű és kompakt, kétfokozatú (NNy/KNy) szivattyúegységek üreges tengelyes kivitelben. Ez rendkívül helytakarékos szerelést tesz lehetővé a villanymotorra harangház és a tartály végsapkáján lévő csatlakozó nélkül. A szivattyúegységbe integrált szelepekkel kombinálva ezek a sorozatok verhetetlenek a multifunkcionalitás és a helyoptimalizálás terén.</p></div></div></div></div><div id="c2345"><div><table><tbody><tr><td>Üzemi nyomás KNy</td><td>Akár 160 bar</td></tr><tr><td>Elmozdulás KNy</td><td>0,94–5,43 cm³/fordulat</td></tr><tr><td>Üzemi nyomás NNy</td><td>Akár 700 bar</td></tr><tr><td>Elmozdulás NNy</td><td>0,17–2,71 cm³/fordulat</td></tr><tr><td>Fordulatszám-tartomány</td><td>1500–3600 ford./perc</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c2357"><div><div><div><p>Az SKPI radiális dugattyús szivattyúk, külső fogaskerekes szivattyúval kombinálva, rendkívül könnyű és kompakt 2-körös szivattyúk (NNy/KNy) üreges tengelyes kivitelben. Az új IEC karima – három méretben – helytakarékos felszerelést tesz lehetővé villanymotorokhoz harangház és csatlakozó nélkül, akár a tartályon belül, akár kívül. A szivattyú immár szelepszigettel és anélkül is elérhető, integrált <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckbegrenzungsventile-dvm/">DVM nyomásmentesítő szeleppel</a> (700 bar) és <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckabschaltventile-dam/">DAM nyomászáró szeleppel</a>. Ez verhetetlenné teszi a szivattyút a multifunkcionalitás és a helyoptimalizálás terén.</p></div></div></div></div><div id="c2358"><div><table><tbody><tr><td>Üzemi nyomás KNy</td><td>Akár 250 bar</td></tr><tr><td>Elmozdulás KNy</td><td>4,5–14,0 cm³/fordulat</td></tr><tr><td>Üzemi nyomás NNy</td><td>Akár 700 bar</td></tr><tr><td>Elmozdulás NNy</td><td>0,47–2,71 cm³/fordulat</td></tr><tr><td>Fordulatszám-tartomány</td><td>Akár 2000 ford./perc</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c2314"><div><div><div><p>Az AKP mikro axiális dugattyús szivattyúk rendkívül kompakt axiális egységek, nagy térfogati hatásfokkal, széles fordulatszám-tartománnyal és fokozott megbízhatósággal, még kedvezőtlen körülmények között is.</p></div></div></div></div><div id="c2315"><div><table><tbody><tr><td>Max. üzemi nyomás:</td><td>500 bar</td></tr><tr><td>Elmozdulás:</td><td>0,1–0,3 cm³/fordulat</td></tr><tr><td>Max. forgási sebesség:</td><td>5000 ford./perc</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5552"><div><div><div><p>A BRK radiális dugattyús szivattyúk rendkívül robusztus radiális egységek, nagy térfogati hatásfokkal, széles fordulatszám-tartománnyal és nagy megbízhatósággal, még kedvezőtlen körülmények között is.</p></div></div></div></div><div id="c5553"><div><table><tbody><tr><td>Max. üzemi nyomás:</td><td>1000 bar</td></tr><tr><td>Elmozdulás:</td><td>0,47–6,33 cm³/fordulat</td></tr><tr><td>Max. forgási sebesség:</td><td>2000 ford./perc</td></tr></tbody></table></div></div>
2
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Legyen szó hidrogén-előállításról, hidrogéntöltő állomásokról vagy üzemanyagcellás rendszerekről mobil és ipari alkalmazásokhoz – a HYDAC az alternatív energiaforrások szakértőjeként az Ön oldalán áll. Ennek részeként olyan termékpalettát kínálunk, a ...
További cikkek ebben a témában Mikrobamentes: erős dízelszűrők az egészséges üzemanyagrendszerért A dízelpestis következményei: a mikrobákkal szennyezett rendszerek kevésbé hatékonyak. A szűrőket gyakrabban kell cserélni. A karbantartási igények me ...
1
Eredmény
kategóriában
Letöltések
Einbauerklaerung BRK501 502
Egységek és rendszerek
Nagynyomású hidraulikus komponensek
Szivattyúk
Nagynyomású aggregátok
Termékbrosúra
(174 KB)
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba