Folyamatszűrő, automatikus visszaöblítő szűrő
A kihívás:
A technológiai vízben és más üzemi folyadékokban lévő részecske-szennyeződések felgyorsítják a rendszer alkatrészeinek, csővezetékeinek és szerelvényeinek kopását. Ezenkívül az ezekben a közegekben lévő szennyező anyagok károsítják a végtermékek minőségét. Az üzemi infrastruktúra védelme és a rövid karbantartási idők biztosítása érdekében elengedhetetlen a szilárd anyagok és az üzemi folyadékok elválasztására szolgáló szűrőrendszer.
A megoldás:
A HYDAC AutoFilt® sorozatból származó automatikus háttérmosó szűrőink a folyamattechnikában bizonyítottak. A rugalmas kialakításnak köszönhetően lenyűgözőek az áramlásoptimalizált kialakítással, és könnyen telepíthetők a meglévő és az új rendszerekbe is. Az erőművek, szennyvíztisztító telepek és ipari gyártó vállalatok számos üzemeltetője, valamint a vízkezelő vállalatok évek óta támaszkodnak ezekre a megbízható szűrőkre. Az évek során folyamatosan bővítettük termékkínálatunkat, és számos különböző backwash szűrőkoncepciót kínálunk a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.
Az erőforrások megőrzése az automatikus háttérmosó szűrők használatával:
A szűrés általában a többlépcsős kezelési folyamatok egyik legfontosabb lépése, mivel döntő hatással van a downstream fő- és másodlagos kezelési folyamatok gazdasági hatékonyságára. Szűrőink használatával az üzem üzemeltetői és a környezet egyaránt profitálnak:
- Regenerálható szűrőanyagok
- A továbbfeldolgozó rendszer alkatrészeinek hosszabb élettartama
- Alacsony energiafogyasztás
- Nagyobb folyamatmegbízhatóság
- Garantált minőség