0050 S 125 W /-B0.2
Cod.Art.
1251194
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Altre caratteristiche, elemento | 0=nessun'altra caratteristica |
| Tipo elemento | S - elementi sull'aspirazione |
| Dimensione | 0050 |
| Materiale del filtro, elemento | W=rete metallica in acciaio inox |
| Materiale tenuta | 0=senza guarnizione |
| Bypass | 0,2 bar |
| Finezza di filtraggio | 125 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Opuscolo prodotto
EN