Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
| Product Features | |
|---|---|
| Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
| Standard | 0=nessuno |
| Cambio | 0=nessun cambio |
| Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
| Bypass | KB=senza bypass |
| Dimensioni raccordo | 64 |
| Tipo di giunto | Flangia ISO |
| pmax [bar] | 10 |