Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Altre caratteristiche | T=filtro aria integrato |
| Standard | 1=in acc. w. DIN 24550 |
| Cambio | 0=nessun cambio |
| Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
| Bypass | KB=senza bypass |
| Dimensioni raccordo | 1 pollici |
| Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
| pmax [bar] | 10 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Opuscolo prodotto
EN