Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Funzione aggiuntiva | Nessuno |
| Versione | Nessuno |
| Differ. pressione controllo [bar] | 15 |
| Standard | Bilancia di pressione |
| Tipo di regolazione | Non regolabile |
| Inserzione | FC10-S3 |
| Qmax valvole [l/min] | 151 |
| Famiglia di prodotti | DW10Z |
| Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 20 |
| Funzione | Valvola direzionale |
| Range portata Q (l/min) | 0 - 151 |
| Dim. nominale | 10 |
| Denominazione oggetto | DW10Z-01-C-N-225 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | UNF |
| Materiale tenuta | NBR |
| Cod. Art. | 2610245 |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.