Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Impostazione di pressione CE [bar, l/min] | 280BAR,110L/MIN |
| Funzione aggiuntiva | Nessuno |
| Versione | Omologazione CE + TÜV |
| Standard | Valvola limitatrice di pressione CE+TÜV |
| Tipo di regolazione | Sigillato con cappa di tenuta |
| Inserzione | 12120A |
| Qmax valvole [l/min] | 110 |
| Famiglia di prodotti | DB12120A |
| Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 400 |
| Funzione | Valvola a otturatore |
| Range portata Q (l/min) | 0 - 110 |
| Dim. nominale | 12 |
| Denominazione oggetto | DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.280 |
| Pmax [bar] | 400 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | Metrico |
| Materiale tenuta | FKM |
| Cod. Art. | 3108631 |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
DB12120A-01X-HL-CE - Safety Valve, direct-acting with hand wheel
Opuscolo prodotto
EN