Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Modello | Tipo di otturatore a cono |
| Funzione | Valvola di ritegno |
| Tipo di regolazione | Non disponibile |
| Inserzione | 06020 |
| Qmax valvole [l/min] | 38 |
| Famiglia di prodotti | RVM06020 |
| Pressione d'apertura [bar] | 5 |
| Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 38 |
| Dim. nominale | 6 |
| Denominazione oggetto | RVM06020-51-C-N-5.0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | Metrico |
| Materiale tenuta | NBR |
| Cod. Art. | 3347970 |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.