Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Funzione aggiuntiva | Nessuno |
| Versione | Nessuno |
| Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
| Standard | Valvola limitatrice di pressione |
| Tipo di regolazione | Utensile |
| Inserzione | 10120A |
| Qmax valvole [l/min] | 100 |
| Famiglia di prodotti | DB10120A |
| Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 350 |
| Funzione | Valvola direzionale |
| Range portata Q (l/min) | 0 - 100 |
| Range impostazione di pressione [bar] | 5 - 350 |
| Dim. nominale | 10 |
| Denominazione oggetto | DB10120A-02X-C-V-50V |
| Pmax [bar] | 350 |
| Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
| Tipo di installazione | Metrico |
| Materiale tenuta | FKM |
| Cod. Art. | 3368890 |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.