Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Funzione aggiuntiva | Con attacco comando a distanza |
| Versione | Nessuno |
| Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
| Standard | Valvola limitatrice di pressione |
| Tipo di regolazione | Utensile |
| Inserzione | FC16-S3 |
| Qmax valvole [l/min] | 300 |
| Famiglia di prodotti | DB16SPF |
| Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 350 |
| Funzione | Valvola direzionale |
| Range portata Q (l/min) | 0 - 300 |
| Range impostazione di pressione [bar] | 5 - 350 |
| Dim. nominale | 16 |
| Denominazione oggetto | DB16SPF-01-C-N-500V |
| Pmax [bar] | 350 |
| Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
| Tipo di installazione | UNF |
| Materiale tenuta | NBR |
| Cod. Art. | 3476288 |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.