PGE102-1000-REW1-N-3700 *

Cod.Art.
3501745
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
Porte Filettatura tubo ISO
Posizione, porte 1 Radiale
Guarnizioni NBR
Asse Albero scanalato SAE E
Flangia di montaggio Flangia di montaggio SAE A a 2 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 10
Dimensioni PGE102

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Helical Gear Pump PGE
Opuscolo prodotto EN

(6.66 MB)