VP-2SR6 D1SR S01/V

Cod.Art.
3541094
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
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione ISO 6263-03-03-*-97
Qmax valvole [l/min] 30
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 30
Famiglia di prodotti VP-2SR6
Range di portata [l/min] 0 - 1
Funzione Valvola direzionale
Funzione Valvola di controllo del flusso
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto VP-2SR6 D1SR S01/V
Pmax [bar] 250
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3541094
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)