CSM1320-1-1-W/N/X60/O60-Z *

Cod.Art.
3584440
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Uscita elettrica Output analogico (4–20mA)
Dettagli aggiuntivi Standard
Tensione di alimentazione, gruppo motopompa 230/400-50-3 265/460-60-3
Versione idraulica Standard, senza opzioni
CS involucro CS1000, con display
Formato codice ISO ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Fluido Per oli minerali standard

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
CSM1000 Manuale d’uso e manutenzione
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.79 MB)

Professional fluid monitoring
Opuscolo prodotto IT

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Opuscolo prodotto EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto IT

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Opuscolo prodotto EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Opuscolo prodotto IT

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Opuscolo prodotto EN

(1.7 MB)