Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Bobina | Senza bobina |
| Portata del consumatore, prod.F | 0 - 120 |
| Funzione | Valvola limitatrice di pressione prop. |
| Impostazione di pressione [bar] | 60 |
| Tipo, esclusione manuale | No esclusione manuale |
| Modello | Standard |
| Esclusione manuale | No |
| Azionamento | Proporzionale |
| Design della bobina del solenoide | 40-1836 |
| Tipo di regolazione | Utensile |
| Inserzione | FC10-S3 |
| Qmax valvole [l/min] | 120 |
| Famiglia di prodotti | PDB10SPEZ |
| Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 8 - 345 |
| Tipo di raccordo | Senza bobina |
| Funzione | Valvola direzionale |
| Range impostazione di pressione [bar] | 8 - 60 |
| Dim. nominale | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
| Tipo di installazione | UNF |
| Materiale tenuta | NBR |
| Cod. art., bobina | - |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.