Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Bobina | Proporzionale a 24 V |
| Portata del consumatore, prod.F | 0 - 100 |
| Funzione | Valvola di regolazione del flusso prop. |
| Tipo, esclusione manuale | Esclusione manuale vite |
| Modello | Standard |
| Esclusione manuale | No |
| Azionamento | Proporzionale |
| Design della bobina del solenoide | 50-2345 |
| Tipo di regolazione | Non disponibile |
| Inserzione | 20330 |
| Qmax valvole [l/min] | 100 |
| Famiglia di prodotti | PSRPM20330 |
| Tipo di raccordo | Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1 |
| Range di portata [l/min] | 0 - 40 |
| Dim. nominale | 20 |
| Pmax [bar] | 315 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | Metrico |
| Materiale tenuta | NBR |
| Cod. art., bobina | 3274857 |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.