Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Funzione aggiuntiva | Nessuno |
| Versione | Senza rilascio atmosferico |
| Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
| Standard | Valvola ridutt. press. |
| Tipo di regolazione | Utensile, dotato di guarnizione |
| Inserzione | 10121 |
| Qmax valvole [l/min] | 25 |
| Famiglia di prodotti | DMM10121 |
| Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 10 - 320 |
| Funzione | Valvola a otturatore |
| Range portata Q (l/min) | 0 - 25 |
| Range impostazione di pressione [bar] | 10 - 70 |
| Dim. nominale | 10 |
| Denominazione oggetto | DMM10121-12-C-N-070C |
| Pmax [bar] | 450 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | Metrico |
| Materiale tenuta | NBR |
| Cod. Art. | 4255718 |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.