Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Inserzione | ISO7368 12-11-1-16 |
| Famiglia di prodotti | LD-CCE .. 1D |
| Dim. nominale | 63 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Materiale tenuta | FKM |
| Funzione | Coperchio dei comandi |
| Tipo di cappuccio terminale | 1D |
| Tipo di cono | Non specificato |
| Opzione di tenuta | Non specificato |
| Rapporto di superficie | Non specificato |
| Configurazione orifizio | Senza orifizio |
| Possibile combinazione cono | B, C, E, F. |
| Collegamento pilota | - |
| Monitoraggio della posizione | No |
| Nom. n. serie ORIFIZIO X, C, Z1, Z2, Y | M10 |
| Nom. n. serie ORIFIZIO P, A, B, T. | M10 |
| Tipo di regolazione | - |
| Famiglia di prodotti della valvola pilota | - |
| Design | Valvole a incasso (logica) |
| Pressione di apertura [bar] | 0 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.