Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Inserzione | ISO7368 BB-08-2-A |
| Qmax valvole [l/min] | 1’000 |
| Famiglia di prodotti | L-CEE 25 KEGEL B |
| Dim. nominale | 25 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Materiale tenuta | NBR |
| Funzione | Elementi logici |
| Tipo di cappuccio terminale | Non specificato |
| Tipo di cono | B |
| Opzione di tenuta | Senza guarnizione albero |
| Rapporto di superficie | 1:1,5 |
| Configurazione orifizio | - |
| Possibile combinazione cono | - |
| Collegamento pilota | - |
| Monitoraggio della posizione | No |
| Nom. n. serie ORIFIZIO X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Nom. n. serie ORIFIZIO P, A, B, T. | - |
| Tipo di regolazione | - |
| Famiglia di prodotti della valvola pilota | - |
| Design | Valvole a incasso (logica) |
| Pressione di apertura [bar] | 10 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.