Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Inserzione | ISO7368 12-11-1-16 |
| Famiglia di prodotti | LD-CCE .. 1WDB |
| Dim. nominale | 63 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Materiale tenuta | NBR |
| M20003657 | LD |
| M20003659 | 1WDB |
| M20003658 | X |
| M20003660 | - |
| M20003677 | X |
| M20003678 | 0 |
| M20003679 | 2 |
| M20003680 | 10 |
| M20003636 | 0 |
| M20003637 | 10 |
| M20003638 | 10 |
| M20003639 | 0 |
| M20003640 | 10 |
| Design | Valvole a incasso (logica) |
| M20003676 | 0 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.