Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Bobina | Proporzionale a 24 V |
| Portata del consumatore, prod.F | 0 - 4 |
| Funzione | Valvola di riduzione della pressione prop. |
| Tipo, esclusione manuale | No esclusione manuale |
| Modello | Standard |
| Esclusione manuale | No |
| Azionamento | Proporzionale |
| Design della bobina del solenoide | 0 |
| Tipo di regolazione | Non disponibile |
| Inserzione | 04T30 |
| Qmax valvole [l/min] | 4 |
| Famiglia di prodotti | PDRC04T30D |
| Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 32 |
| Tipo di raccordo | Junior Timer assiale |
| Funzione | Valvola direzionale |
| Range impostazione di pressione [bar] | 0 - 25 |
| Dim. nominale | 4 |
| Pmax [bar] | 60 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | Compatto |
| Materiale tenuta | NBR |
| Cod. art., bobina | A RICHIESTA |
| Design | Valvole a incasso |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.