VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-C/-FA1
Cod.Art.
4740265
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Dettagli aggiuntivi | On/off con interruttore off |
| Indicatore di contaminazione | 2bar elettrico |
| Tensione | 400 V-50 Hz-trifase |
| Pompa | Pompa a ingranaggi |
| Scambiatore di calore/refrigeratore | Scambiatore di calore a piastre |
| Versione | Mobile |
| Dimensione | Alloggiamento 30l/portata 10l |
| Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
IXE / VME elements to VEE-I elements Intsallation instructions
Istruzioni operative/di manutenzione
DE, EN, FR