Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Modello | Risoluzione bassa |
| Risoluzione | 60 |
| Funzione | Valvola di contropressione |
| Rapporto d'apprezzamento | 10 |
| Tipo di regolazione | Utensile |
| Inserzione | T-11A |
| Qmax valvole [l/min] | 60 |
| Famiglia di prodotti | RS11A |
| Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 350 |
| Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 60 |
| Range impostazione di pressione [bar] | 70 - 210 |
| Dim. nominale | 11 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | Altro |
| Materiale tenuta | NBR |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.