MCS1380-0-1-2/-C191
Cod.Art.
4934859
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Standard | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Collegamento elettrico | 0=Spina M12x1; 8 poli |
| Collegamento idr. | *SI PREGA DI CANCELLARE* |
| Fluido | 0 |
| Opzioni | 1=HSI standard |
| Contaminazione | Particella> 70µm/1/4 pollici |
| Serie | 1 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Fluid sensors - accessories electrical
Istruzioni operative/di manutenzione
EN