Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Tipo di regolazione | Non disponibile |
| Inserzione | 12230 |
| Qmax valvole [l/min] | 60 |
| Famiglia di prodotti Q [l/min] | 7 - 60 |
| Famiglia di prodotti | ST12230 |
| Rapporto di divisione | 50:50 |
| Range di portata [l/min] | 7 - 20 |
| Funzione | Valvola direzionale |
| Funzione | Divisore di flusso/combinatore |
| Dim. nominale | 12 |
| Denominazione oggetto | ST12230-01-C-V-20-50/50 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Tipo di installazione | Metrico |
| Materiale tenuta | FKM |
| Cod. Art. | 560637 |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.