P4WEE 06 Q08 D01-24PG E0B/N

Cod.Art.
6079018
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
Bobina Proporzionale a 24 V
Portata del consumatore, prod.F 0 - 40
Funzione Valvola direzionale prop.
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale nascosta    
Modello Standard
Esclusione manuale
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide OBE
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valvole [l/min] 40
Famiglia di prodotti P4WEE 6 Q
Tipo di raccordo Con elettronica a bordo
Funzione Valvola direzionale
Dim. nominale 6
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina -
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
P4WEE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Opuscolo prodotto IT

(1.87 MB)

P4WEE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Opuscolo prodotto EN

(1.87 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software IT

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)