Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Bobina | Proporzionale a 24 V |
| Portata del consumatore, prod.F | 0 - 90 |
| Funzione | Valvola direzionale prop. |
| Tipo, esclusione manuale | Esclusione manuale nascosta |
| Modello | Standard |
| Esclusione manuale | Sì |
| Azionamento | Proporzionale |
| Design della bobina del solenoide | OBE |
| Tipo di regolazione | Non disponibile |
| Inserzione | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax valvole [l/min] | 90 |
| Famiglia di prodotti | P4WEE 10 E |
| Tipo di raccordo | Con elettronica a bordo |
| Funzione | Valvola direzionale |
| Dim. nominale | 10 |
| Pmax [bar] | 320 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | Altro |
| Materiale tenuta | NBR |
| Cod. art., bobina | - |
| Design | Montaggio a piastra |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.