DV5E-11X

Cod.Art.
710302
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
Funzione aggiuntiva Mandrino a farfalla di precisione
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione 06020
Qmax valvole [l/min] 30
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 30
Famiglia di prodotti DV5E
Range di portata [l/min] 0 - 30
Funzione Valvola a otturatore
Funzione Valvola ad ago
Dim. nominale 6
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)