Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Tipo di regolazione | Utensile |
| Inserzione | 10520 |
| Qmax valvole [l/min] | 48 |
| Famiglia di prodotti Q [l/min] | 1.7 - 48 |
| Famiglia di prodotti | SRE3 |
| Range di portata [l/min] | 10 - 12.5 |
| Funzione | Valvola direzionale |
| Funzione | Valvola di controllo del flusso |
| Dim. nominale | 10 |
| Denominazione oggetto | SRE3-G1/2-01X/10 Q=10,0-12,5 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | Pollice |
| Cod. Art. | 717690 |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.