HEZ Kompakt Picolo

I cilindri elettrici della serie HEZ Picolo sono azionamenti lineari dal design elegante e sottile.
Esteticamente accattivanti, resistenti agli agenti atmosferici, con alloggiamento in alluminio anodizzato o in acciaio inox impermeabile.
Questi cilindri possono essere utilizzati nelle facciate o nelle applicazioni industriali con una gamma di forze fino a 1,8 kN.
Possono essere impiegati per funzioni di regolazione con operazioni occasionali simili al funzionamento S3.
Leggi di più Mostra di meno
SKU
GP_1000558356
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Corsa [mm] 0
Seleziona tutto Resetta selezione