HIT 1000 – sensore di inclinazione statico fino a PL d / SIL 2
- Robusto alloggiamento in alluminio per condizioni ambientali particolarmente gravose
- Campo di misurazione, longitudinale +/- 180°, laterale +/- 90°
- Precisione, tip. 0,1°; max 0,2°
- Sensore di accelerazione MEMS a 3 assi +/- 30 m/s²
- CANopen/CANopen Safety/SAE J1939
- Connettore a spina
- 1 * M12x1 5pol
- 2 * M12x1 5pol per un facile collegamento in cascata
- Valori di processo
- Inclinazione statica 2 assi
- Accelerazione 3 assi
- Opzioni
- Maggiore sicurezza funzionale
SKU
GP_1000589571
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Segnale di uscita
0
Seleziona tutto
Resetta selezione
Segnale di uscita
Asse primario (pendenza lunga)
0
Seleziona tutto
Resetta selezione
Asse primario (pendenza lunga)
Certificati e omologazioni
0
Seleziona tutto
Resetta selezione
Certificati e omologazioni
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
|
|
HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
No. materiale 928718
|
|
||||||
|
|
HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-S2PD-2-000
No. materiale 927686
|
|
||||||
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
HIT 1000/1500 CANopen Safety Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
HIT 1000/1500 CANopen Safety Safety manual E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
HIT 1000/1500 CANopen Safety User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
DE, EN
HIT 1000/1500 CANopen Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
HIT 1000/1500 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
DE, EN