LVU-CD-40

La LowViscosity Unit LVU-CD-40 è un’unità di deidratazione di carburanti diesel con densità inferiore a 950 kg/m3. Il drenaggio agisce in base al principio di coalescenza, dove le gocce d’acqua più piccole si fondono in gocce più grandi nell’elemento coalescente e sono separate dal carburante diesel per gravità. La LowViscosity Unit LVU-CD-40 è installata nel flusso di secondario, ma può anche essere utilizzata come unità di trasferimento per il carburante diesel con un pre-filtro opzionale.

Differenti tipi di controllo sono disponibili come opzione con le versioni Economy e Premium.

  • Portata volumetrica: 40 l/min
Leggi di più Mostra di meno
SKU
GP_1000562859
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro