Sensori con rilevamento sensore automatico
Il trasduttore di pressione, temperatura e portata con rilevamento del sensore HSI è stato appositamente sviluppato per essere utilizzato in combinazione con gli strumenti di misurazione HYDAC HMG 500, HMG 510, HMG 2500 e HMG 4000.
Questi sensori dispongono di un'interfaccia digitale per il trasferimento dei dati (HYDAC Sensor Interface, HSI). Questa interfaccia consente agli strumenti di misurazione HYDAC di rilevare automaticamente il sensore HSI e di configurare in modo indipendente tutte le impostazioni di base necessarie del dispositivo.
Oltre agli otto sensori analogici, è possibile collegare fino a 28 sensori HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface) all'HMG 4000 mediante il distributore a Y, disponibile separatamente come accessorio. I dati vengono trasferiti attraverso un protocollo bus basato su CAN. I sensori HCSI vengono inoltre rilevati automaticamente dall'HMG 4000.