Kit azionamento - set di componenti

Kit azionamento - set di componenti

Il kit DVA e il kit HFI-MM sono set di componenti di azionamento che semplificano il passaggio alle pompe idrauliche a velocità controllata.

Il kit HFI-MM comprende un motore asincrono con un'unità di comando modulare. Fornisce una semplice interfaccia per il funzionamento di una pompa idraulica a velocità variabile. Il motore e l'unità di comando sono già allineati, sia meccanicamente che in termini di parametrizzazione. L'utente è responsabile della disposizione dei punti di lavoro e dell'attacco della pompa idraulica.

Il kit DVA comprende anche l'attacco della pompa idraulica. È nostra responsabilità assicurarci che venga presa la decisione giusta quando si combinano la potenza del motore, il tipo di motore e la pompa idraulica, la documentazione e i test funzionali. Così garantiamo che i punti di funzionamento idraulici necessari siano raggiunti in modo affidabile.
Leggi di più Mostra di meno
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro