Unità di controllo dell'azionamento

Unità di controllo dell'azionamento

Le nostre unità di comando della serie HFI (HYDAC Frequency Inverter) controllano la velocità o la coppia dei motori trifase.
Utilizziamo le nostre unità di comando per implementare soluzioni di azionamento per sistemi idraulici ed elettromeccanici. Le nostre soluzioni di azionamento comprendono semplici set di componenti e soluzioni complete di sistemi di azionamento. Che si tratti di cilindri elettromeccanici o di impianti idraulici: le nostre unità di comando rappresentano l'anello mancante. Permettono di collegare in rete i sistemi di azionamento, di ridurre il numero di componenti e lo spazio necessario, di minimizzare la complessità e di creare efficienza
Le nostre unità di comando si differenziano per il modo in cui vengono montate e per l'uso che ne viene fatto.

I dispositivi MM (Motor Mounted) sono montati su motori asincroni standard per controllarne la velocità. Il vantaggio è che non sono necessari quadri elettrici aggiuntivi. L'unità di comando è montata sul motore come uno zaino. Soluzioni di questo tipo sono disponibili fino a una potenza di 22 kW.

I dispositivi CM (Cabinet Mounted) sono utilizzati per controllare i motori sincroni trifase. Questi dispositivi sono impiegati in applicazioni dinamiche, quali rapidi cambi di direzione, elevata precisione di posizionamento e controllo preciso della forza/pressione. Questi dispositivi devono essere montati in un quadro elettrico. Soluzioni di questo tipo sono disponibili fino a una potenza di 170 kW per singolo asse.

I dispositivi WM (Wall Mounted) sono utilizzati per il funzionamento a velocità controllata di motori asincroni standard con potenze più elevate. Questi dispositivi devono essere montati in un quadro elettrico o a parete. Soluzioni di questo tipo sono disponibili fino a una potenza di 250 kW per singolo asse.
Leggi di più Mostra di meno
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro