HFI-MM
L'unità di comando HFI-MM (HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted) è un convertitore di frequenza per motori asincroni trifase destinato al controllo della velocità.
Il suo vantaggio principale è che può essere montato direttamente sul motore asincrono come uno zaino. Pertanto, non è necessario un quadro elettrico e si riducono le operazioni da eseguire sugli impianti elettrici. I vantaggi di un motore asincrono a velocità variabile rimangono invariati.
Questa unità di comando è disponibile nelle classi di potenza da 0,55 kW a 22 kW
Il suo vantaggio principale è che può essere montato direttamente sul motore asincrono come uno zaino. Pertanto, non è necessario un quadro elettrico e si riducono le operazioni da eseguire sugli impianti elettrici. I vantaggi di un motore asincrono a velocità variabile rimangono invariati.
Questa unità di comando è disponibile nelle classi di potenza da 0,55 kW a 22 kW
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Download per questa categoria
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.