SF W 330 W L 75 UF 1.1

Cod.Art.
1277627
Al gruppo di prodotti padre
Consegnabile entro circa - giorni Delivery time on request caricamento... Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Disponibile
A richiesta Puoi effettuare la richiesta di un prodotto aggiungendo l'articolo alla tua lista e gestendolo nella tua area myHYDAC.
PCE
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bar
Indicatore di contaminazione UF=pressostato neg.
Dimensioni raccordo 50
Tipo di giunto Flangia SAE
Finezza di filtraggio 75
Materiale del filtro W=rete metallica in acciaio inox
pmax [bar] 0,0

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Opuscolo prodotto IT

(0 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)