FLND BN/HC 400 DDK 3 D 1.2 /-L24-B7
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
1321892
Consegnabile entro circa -
giorni
Richiesta tempo di sostituzione
caricamento...
Il tempo di sostituzione dipende dalla quantità di prodotti.
Effettuare il login per prezzi
-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | L24=tensione lampada 24V |
---|---|
Standard | 0=nessuno |
Cambio | D=cambio maschio |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Dimensioni raccordo | 38 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
Finezza di filtraggio | 3 |
Materiale del filtro | BN/HC=Betamicron bassa pressione |
pmax [bar] | 25 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)